04.07.2023
Zminiaturyzowane widełkowe bariery świetlne
Elastyczność w niewielkiej przestrzeni
Czujniki widełkowe Balluff BGL są znane z precyzyjnego wykrywania obiektów. Nasza wszechstronna oferta wyróżnia się niezawodnymi rozwiązaniami nawet w przypadku trudnych i specjalistycznych zastosowań. Teraz poszerzamy naszą ofertę o niezwykle kompaktowe i wszechstronne czujniki do zastosowań w automatyce, gdzie występują krytyczne wymagania przestrzeni.
Prosty i niezawodny
Nowe czujniki widełkowe BGL MiniSlot firmy Balluff można bardzo elastycznie stosować. Dostępne są różne opcje montażu i podłączenia. Czujniki są w pełni hermetyczne, co czyni je odpornymi na wibracje, wstrząsy i inne czynniki środowiskowe, są chronione stopniem ochrony IP64. Jasne diody LED wskazują również stan pracy i umożliwiają niezawodną diagnostykę.
Elastyczność zdefiniowana na nowo
Dzięki wyjątkowo kompaktowym rozmiarom, nowe czujniki BGL wymagają znacznie mniej miejsca niż konwencjonalne czujniki widełkowe. Ponadto sześć różnych konstrukcji i szeroka gama opcji połączeń sprawiają, że czujniki są jeszcze bardziej elastyczne w użyciu, a zakres zastosowań jest naprawdę szeroki.
Cechy szczególne
- Sześć różnych konstrukcji do elastycznego zastosowania
- Ekonomiczne, solidne rozwiązanie do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla przestrzeni
- Precyzyjne wykrywanie i wysoka powtarzalność
- wskaźnik stanu z jasną diodą LED
- ujednolicona szerokość szczeliny: 5 mm
- Łatwe podłączenie za pomocą 4-pinowej wtyczki M8, płaskiego złącza lub przewodu
- Częstotliwość przełączania do 3 kHz dla szybkich procesów
Przykłady zastosowań
W obliczu trendu miniaturyzacji i integracji urządzeń, nasze zminiaturyzowane czujniki widełkowe są właściwym wyborem. Są szeroko stosowane w branżach takich jak produkcja baterii, komputerów i elektroniki użytkowej oraz półprzewodników.
Na przykład w produkcji akumulatorów czujniki widełkowe służą do precyzyjnego pozycjonowania robotów i systemów transportowych w celu szybkiego i prawidłowego umieszczenia płytek anody/katody jedna na drugiej.
Nasze czujniki MiniSlot są również idealne do innych zadań pozycjonowania, np. do systemów transportowych w postaci zjeżdżalni czy karuzel.
Inne typowe zastosowania czujników fotoelektrycznych MiniSlot to
Wykrywanie obecności lub braku obecności płaskich obiektów (np. pasków papieru, krzywek itp.)
Wykrywanie pozycji w tym pozycji krańcowych w transporcie liniowym i systemach pozycjonowania
Detekcja obrotów i wykrywanie ich kierunku (dla obracających się obiektów)
Powiązane tematy
Downloads
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space