02.04.2024
Łatwa konfiguracja inspekcji optycznych za pomocą czujnika BVS VisionSensor
Czujnik VisionSensor ze zintegrowanym oświetleniem i autofokusem zapewnia łatwą obsługę i szybką integrację.
Balluff rozszerza swoją ofertę o czujnik VisionSensor, który podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej pod względem szybkości i funkcjonalności w obszarze wizji maszynowej. Dzięki kompaktowej obudowie z zintegrowanym oświetlaczem i optyce z automatycznym ustawianiem ostrości, kontrola jakości na produkcji nigdy nie była łatwiejsza. Nie potrzeba żadnych dodatkowych komponentów. Krótko mówiąc: wzrost wydajności par excellence. Dzięki zintegrowanemu przemysłowemu przetwarzaniu obrazu, produkty Smart Vision firmy Balluff spełniają rosnące wymagania dotyczące maksymalnej jakości i dużej elastyczności w nowoczesnych systemach produkcyjnych. Ich główną zaletą jest zdolność do wykonywania wielu detekcji jednocześnie i dokonywania złożonych rozróżnień jasności i kształtu. Jednym słowem, inteligentne rozwiązanie dla każdej branży - czy to do weryfikacji obiektów, czy kontroli obecności.
Inteligencja łączy się z wydajnością
VisionSensor to najprostszy sposób na uzyskanie informacji o cechach obiektów w celu ich późniejszej oceny. Dostępne są zarówno predefiniowane narzędzia aplikacyjne, jak i funkcje ogólne. Dzięki dodatkowym danym monitorowania stanu, produkcja staje się bezpieczna, wydajna i przejrzysta. Prosta integracja czujnika za pomocą IO-Link sprawia, że kontrola produktu jest jeszcze łatwiejsza. Niezależne interfejsy procesowe i IT są niezbędne w elastycznych aplikacjach. VisionSensor jest otwarty na aplikacje z obszaru IIoT, umożliwia komunikację REST API i MQTT i dlatego jest tak wszechstronnym rozwiązaniem na miarę nowoczesnego przemysłu.
Cechy szczególne
- Łatwa konfiguracja
- Zintegrowane oświetlenie i optyka z autofokusem
- Interfejs IO-Link dla prostej integracji systemu
- Interfejsy IIoT (REST API, MQTT)
- Dodatkowe dane monitorowania stanu
Powiązane tematy
Downloads
-
VisionSensor offers integrated lighting and autofocus