21.03.2024
Detekcja ciemnych, transparentnych i połyskliwych obiektów
Czujnik ze światłem niebieskim do pracy z wymagającymi obiektami
Nową generację czujników optoelektronicznych BOS 6K, wyróżnia ten ze światłem niebieskim - niezawodny w wykrywaniu trudnych obiektów: przezroczystych, połyskujących czy czarnych.
Jego użycie jest szczególnie zalecane w sytuacjach, gdy czujniki ze światłem czerwonym osiągają swoje granice. Wybór BlueLight to zapewnienie stabilności procesów na liniach produkcyjnych w Twojej fabryce.
Dzięki IO-Link, łatwo go skonfigurujesz i dopasujesz tryb pracy do wymagań aplikacji. BOS 6K BlueLight jest najwyżej klasy czujnikiem przemysłowym - pyłoszczelnym i wodoodpornym o klasie IP69. Świetnie poradzi sobie nie tylko z najtrudniejszymi materiałami, ale również warunkami na produkcji.
Gdy czujniki światła czerwonego osiągają swoje granice, pojawia się BOS 6K z technologią światła niebieskiego
Detekcja trudno rozpoznawalnych obiektów
Transparentnych, ciemnych, błyszczących
Czujnik przemysłowy
Bardzo wytrzymały, pyłoszczelny i wodoodporny. Klasa ochrony IP69
Łatwa parametryzacja
Znormalizowana koncepcja obsługi i prosta integracja dzięki IO-Link. Inteligentne wyjście PNP/NPN
Niewielka obudowa
Czujnik midi w obudowie prostopadłościennej
Pewna detekcja szerokiego zakresu materiałów i struktur powierzchni
Z uwagi na to, że fala światła niebieskiego jest krótsza niż inne kolory widzialne, ma ono mniejsze rozpraszanie i lepiej skupioną wiązkę. Co więcej, przenika ono głębiej w materiał. To oznacza, że czujniki działające w oparciu o światło niebieskie są jeszcze bardziej dokładne i mogą wykrywać mniejsze detale. Światło niebieskie ułatwia identyfikację cech lub właściwości obiektów, nawet tych o skomplikowanej strukturze lub powierzchni, jak na przykład przezroczyste lub ciemne, błyszczące materiały.
Dlaczego warto:
- niezawodna detekcja trudnych materiałów o zmiennej orientacji
- uniwersalne zastosowanie - najwyższa wydajność w przypadku wielu zadań
- kompaktowa obudowa zajmująca niewiele miejsca
- łatwa instalacja, konfiguracja oraz dostępność zaawansowanych funkcji dzięki IO-Link
- wytrzymały, pyłoszczelny i wodoodporny dla środowisk przemysłowych – IP69
- funkcja Autodetect automatycznie wybiera PNP lub NPN w zależności od używanego systemu sterowania
- żółta dioda wskazuje status detekcji w czasie rzeczywistym
Przykłady obieków wykrywanych przez BlueLight
Branża spożywcza i opakowania
Szklane butleki
Plastikowe opakowania
Folie transparentne
Branża Automotive
Lusterka i szyby samochodowe
Połyskujące blachy
Elementy chromowane i piano black
Branża farmaceutyczna
Połyskujące blistry
Kolorowe etykiety
Ampułki, pipety
AGD
Ekrany ciekłokrystaliczne
Korpusy pojemników ze stali nierdzewnej
Płytki krzemowe
BOS 6K z technologią Bluelight
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Funkcja wejścia
-
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk - Interfejs
- PNP/NPN/IO-Link Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, triangulacja
- Specjalna cecha optyczna
- Tłumienie tła
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED Światło niebieskie
- Wielkość plamki świetlnej
- 10 x 10 mm przy 150 mm
- Zasięg
- 1...200 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- ABS
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Funkcja wejścia
-
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk - Interfejs
- PNP/NPN/IO-Link Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, triangulacja
- Specjalna cecha optyczna
- Tłumienie tła
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED Światło niebieskie
- Wielkość plamki świetlnej
- 10 x 10 mm przy 150 mm
- Zasięg
- 1...200 mm
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PVC
- Materiał obudowy
- ABS
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Funkcja wejścia
-
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk - Interfejs
- PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, triangulacja
- Specjalna cecha optyczna
- Tłumienie tła
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED Światło niebieskie
- Wielkość plamki świetlnej
- 10 x 10 mm przy 150 mm
- Zasięg
- 1...200 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
- ABS
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Funkcja wejścia
- Przełączanie na jasno/ciemno
- Interfejs
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- FixFokus
- Specjalna cecha optyczna
-
Stała ogniskowa
Background suppression starting at 100 mm - Charakterystyka wiązki
- zogniskowany
- Rodzaj światła
- LED Światło niebieskie
- Wielkość plamki świetlnej
- 2 x 2 mm przy 60 mm
- Zasięg
- 0...80 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- ABS
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology