IO-Link – 自动化系统的USB接口

随着自动化程度的日益升高,对智能现场设备的需求不断增长。这样就产生了大量的具有不同机械和电气特性的容易混淆的接口。因此, 标准化的压力也日益增大。通过IO-Link,多家 公司联合推出了可行的解决方案。就像PC中的USB,IO-Link在自动化系统中显著简化了安装,同时扩展了诊断和参数设置能力。

在IO-Link前,控制系统仅能够通信至现场总线设备。通信无法抵达传感器/执行器。只有IO-Link使传感器和执行器具有通信能力。现在设备可以集中设置参数,将设备的诊断信息传输到控制系统并以优异的信号质量通过数字方式交换过程数据。

IO-Link

通过IO-Link可实现标准化和显著简化的安装。设备的复杂性,它们随时可以用这种同样简单的3芯标准电缆进行连接,即插即用。由领先的自动化制造商于2006年成立的IO-Link协会用“USE”为IO-Link做宣传:

  • 通用 – IO-Link是一种国际标准 (IEC 61131-9)
  • 智能 – IO-Link进行设备的诊断和参数设置
  • 简单 – IO-Link带来显著的过程简化和成本降低

IO-Link系统组件

IO-Link主站是IO-Link安装的核心。它通过相应的现场总线与控制系统通信,并向下通过IO-Link与传感器/执行器层通信 (网关)。

具有IO-Link功能的智能传感器和执行器可通过IO-Link直接连接到IO-Link主站上。这就能实现最简单的安装、最好的信号质量、参数设置和诊断。

传感器/执行器集线器与数字量和/或模拟传感器和执行器交换信号,通过IO-Link与IO-Link主站通信。

合适的产品:

Profinet标准的8端口IO-Link数字量用于连接最多8台IO-Link设备
Profinet标准的8端口IO-Link数字量用于连接最多8台IO-Link设备
具有IO-Link功能的智能传感器
选择具有IO-Link功能的智能传感器 (此处:光电式距离传感器、压力传感器、颜色传感器)
具有IO-Link功能的智能执行器
选择具有IO-Link功能的智能执行器 (此处:信号灯和阀岛接头)
巴鲁夫传感器/执行器集线器
传感器/执行器集线器用于连接数字量和/或模拟量传感器和执行器