Safety over IO-Link
巴鲁夫安全性

凸显巴鲁夫优异品质的安全性

自动化需要安全性。而安全性基于可靠性。巴鲁夫质量保证解决方案极其可靠。因此,巴鲁夫安全性方案由多年来以极高的安全性和精确性始终出色完成任务的产品和解决方案构成。这些方案还包括数量不断增多的产品和组件,为最大限度地减少人员和生产设备的危险作出良好贡献。这些组件能够轻松集成到您的设备控制系统中。

无与伦比:Safety over IO-Link

为了提高安全方案的效率以及集成到设备控制系统中,我们开发了一个安全的I/O模块:巴鲁夫Safety-Hub,第一个通过IO-Link实现的集成式安全解决方案!Safety over IO-Link易于集成,响应迅速并且可以代替控制柜。

Safety over IO-Link将自动化技术与安全技术相结合。IO-Link可实现到最后一米的通信,既提供传感器/执行器细节信息,也提供安全信息。代表最新技术水平、拥有熟悉的巴鲁夫质量并且提供一站式服务。

改装设备直至涵盖最后一分钟

通过拓扑结构和安全组件的划分,您可以随时使自己的应用便捷而迅速地与变化的要求相匹配。直至最后一分钟都保持高度的灵活性。

产品系列

安全的I/O模块
安全光幕
安全开关
急停装置
非接触式安全传感器