传感器 > 磁编码式传感器
磁编码式传感器

精确度高、坚固耐用和快速工作的测量系统

巴鲁夫磁编码式传感器是为在高动态应用中实现精确定位和速度探测而开发的。这些精确度高、快速工作的测量系统可选择装备磁编码式线性或旋转测量头。它们适合线性应用和旋转应用,适合增量或绝对位置探测。

坚固的结构允许在极端环境条件下使用 – 在这里传感器也能确保您的机器或设备具有高可用性。

最重要的优势

  • 因为无接触,所以无磨损
  • 增量接口或绝对接口
  • 分辨率高达1 µm
  • 测量长度达48 m
  • 安装和操作灵活
  • 特别坚固,使用寿命长

产品系列

绝对磁编码式位移测量系统 (适合线性应用)
绝对磁编码式位移测量系统 (适合旋转应用)
增量磁编码式位移测量系统 (适合线性应用)
增量磁编码式位移测量系统 (适合旋转应用)