采用不锈钢1.4404材质的坚固光电传感器

采用不锈钢1.4404材质的坚固光电传感器

采用不锈钢1.4404材质的坚固光电传感器

拥有坚固外表的性能核心

光电传感器BOS 18E由耐腐蚀的不锈钢制成。因此这些传感器特别坚固耐用,耐受多种清洁剂和其他化学品。外壳前部的特殊结构及其外观赋予这些传感器理想的强度和密封性。

光学面可选购玻璃或塑料材质。这样一来,该型号系列传感器几乎可以用于所有地方——甚至可用于不利的环境条件。

因此,不仅仅是食品工业和制药行业,海上设施和类似的极端环境应用也属于优先应用领域。

特点

  • 外壳以不锈钢1.4404材质制成
  • 密封性优异,防护等级达到IP69K及IP68
  • 可提供附带螺纹或采用光面套筒的型号
  • 满足卫生要求:优化型下冲式设计
  • 可提供基于所有光学功能原理的版本
  • 也可配备IO-Link接口