M8微型规格高精度目标检测

M8微型规格高精度目标检测

M8微型规格高精度目标检测

坚固耐用 - 采用不锈钢材质

我们的光电式微型传感器拥有结构小巧、重量轻、开关精度高等优点。拥有背景屏蔽功能和额外IO-Link接口的最新柱形微型传感器同样具备这些特征。采用IP67不锈钢外壳的坚固传感器拥有一个高亮度光点,使您可以精准而方便地进行校准。通过所安装的电位计,您可以直接在传感器上调节探测距离,范围7至30 mm。

背景屏蔽

依靠背景屏蔽功能,无论面对强反射目标还是弱反射的目标,均能以等同的出色质量可靠识别。这一点即便在狭窄空间内识别小型目标时也不例外,因为传感器仅40 mm长。

IO-Link型号

通过IO-Link,您可极为轻松地安装拥有优异开关性能的传感器,而不再需要电位计。这样还能确保灵活安装,以完美匹配机器设计。依靠智能接口,您可通过控制系统方便地设置滞后参数与探测距离参数。同样您也可选择开关类型和开关模式。另外中央设备可便捷地监控传感器状态。

由此可实现运行状态下规格快捷切换以及传感器迅速更换。考虑上述各点,您既能节约时间,又能将潜在缺陷率降至最低。

让您获益匪浅

  • 通过小而亮的光点实现优异的开关性能
  • 通过IO-Link实现丰富的参数设置可能
  • 防护等级为IP67的坚固不锈钢外壳 (1.4404)
M8微型规格高精度目标检测