非接触式安全传感器

非接触式安全传感器

非接触式安全传感器

坚固无磨损

非接触式安全传感器极为适合监控防护门/防护盖或对位置进行安全探测,尤其是在污染或粉尘不可避免的环境之下。

较大的触发范围和非接触式作用原理令此类传感器可不受机械间隙影响,例如防护门下沉或导向不准之时。较小的结构尺寸为您提供更高的灵活性,从而便于集成传感器。

特点

  • 耐脏
  • 不受机械间隙影响
  • 结构小巧,易于集成
  • 编码等级高,几乎无法篡改
  • 可灵活用于PLe或SIL 3以内的各项用途

装配和使用时活动空间充足

转发器编码式安全传感器
转发器编码式安全传感器

非接触式应答器编码安全传感器有效保护接近防护门/防护盖,无法篡改其无磨损。对脏污、振动和机械间隙不敏感。</br>可毫无问题地在安全等级PLe或SIL 3以下的应用情况中使用该设备。结构尺寸小,可灵活集成。

 

确保人员及设备安全

感应式安全传感器以非接触方式探测金属对象的终端位置和位置。</br>与传统的安全开关不同,这种传感器不需要专用的配套件。使用M12插接器就可以连接。通过OSSD输出端可将传感器轻松绑定到任意的安全分析装置上。

 

感应式安全传感器
感应式安全传感器

可靠耐用的安全技术设备

磁编码式安全开关
磁编码式安全开关

非接触式磁编码安全开关使用M12连接技术,通过智能分配簧片触点为您提供高度防篡改安全性。</br>这样就能降低绕过安全功能的风险。借助间隔垫片,安全开关甚至可以安装到铁磁环境中。