BIP04电感式位置测量系统

BIP04电感式位置测量系统

在机器系统中,可靠且无磨损地监控夹

持续且非接触式的测量线性位移

现代的机加工中心较传统金属加工应用中使 用的更为复杂。多样的刀柄及轴承会为更换 刀具带来困难,难以保障工件加工的同时性 及真正的高效性。

机加工中心内紧凑、精准的刀具主轴、夹紧 缸及换刀设备在加工过程中起到了重要作 用。在机器系统中,可靠且无磨损地监控夹 紧过程是至关重要的。使用新型BIP04电感 式位置测量系统能简便的满足这一高需求。 全密封的非接触式测量系统即使在最恶劣的 工业环境中也能确保加工过程的最大可靠性 及自动化质量。

特点

  • 适用范围广:30 × 40.5 × 18 mm的尺寸 适用于狭窄空间
  • 使用灵活:长达17 mm的可示教测量范 围
  • 控制系统的兼容性:模拟量电压及电流 输出,以及IO-Link接口
  • 可靠的测量结果:高线性度及精确的重 复精度
  • 信号稳定性高:温度漂移低
  • 安全集成:优异的电磁兼容性