钢铁和冶金行业 > 炼焦机、炼焦炉组和输送设备
钢铁生产从焦炭开始

推焦机上的位置识别

巴鲁夫为钢铁厂在炼焦机、炼焦炉组和输送设备方面的各种不同任务提供最可依赖的解决方案。

在特别炎热的环境中,我们强大的BTL磁致伸缩位置测量系统可在100 °C的温度下工作。它可靠地控制熔炉加装时的所有运动。我们的BTL磁致伸缩位置测量系统具有防爆功能,能够在含有易爆气体的环境中安全地工作,因此适合于熔炉控制。为了在炼焦炉组上定位装料、推焦和转移车,我们建议使用我们的工业RFID系统。它的特点是写入/读取距离大、数据传输快和操作时无需接触。

巴鲁夫传感器和系统为保护钢铁厂内连续性生产流程保驾护航。

应用案例

压出机上的终端位置识别
按照严格的安全规定控制炼焦炉组
可靠控制烧焦炉组上的运动
控制压出车