电气驱动技术 > 力矩马达中的位置反馈
力矩马达中的位置反馈

可完美集成的系统 – 可精确重复、精密、动态

带BML磁编码式角度测量系统的力矩马达是高动态、快速和精确的移动和定位任务的正确选择。测量系统通过其小巧的传感器头和大内径的扁平代码盘可完美集成到力矩马达中。它们在伺服使用时保证精确的位置反馈。这对于定位精度、能源效率、使用寿命和整个应用的设计来说具有决定意义。由于无间隙和滞后,定位精度始终很高。

应用案例

高动态性地转动和翻转工业机器人
精确定位刀具旋转装置