电气驱动技术 > 探测终端位置和各个位置
探测终端位置和参考位置

简单方便的位置查询和符合需求的转速测量

巴鲁夫采用各种不同技术的二进制传感器保证简单可靠的位置查询。它们性能强大并且可灵活通用。在使用中,每降低一克重量都意味着能源效率提高,微型系列充分证明了这一点 – 尤其是当空间不大时。

在机器和设备制造中到处都要探测转速。不同的应用对转速测量传感器提出了不同的要求。巴鲁夫始终为您提供满足您要求的正确传感器:当您必须以高转速工作或必须特别精确地确定转速时,BML磁编码式位移测量系统是您的理想之选。对于简单的查询,感应式标准传感器是经济节约的解决方案。

应用案例

识别转速和旋转方向
直接在马达轴上的高转速
测量高转速和低转速
探测各个位置
定位主轴进给