金属加工中的压力机

传感器解决方案确保设备可用性高

机械式压力机在金属变形加工中不可或缺。此时使用的具有极高品质和精度的刀具与模具通常设计用于较高产量。

在这种情况下无法承受长时间停机, 因为每一分钟都很宝贵。而且每一次长期生产延误最终都会以大量金钱为代价。尤其是必须更换那些昂贵的组件时,损失更大。

为了在加工过程中检测精确的压力机位置,因此在众多位置上使用传感器解决方案。通过这些解决方案,您可以立即识别功能故障,避免二次损失。经过如此装备的压力机在紧急情况下会立即自动关机。

应用案例

切换偏心压力机
控制液压压力机
更换压模
检查板材厚度
检测板材带垂度
监控压制力