金属加工 > 搬运、运输和过程监控
搬运、运输和过程监控

灵活地落实对生产系统的要求

联动式生产系统由标准机床构成,这些机床通过内部物流设备和循环输送带连接起来。这是一种格外经济的方案,因为通过较低的成本和较少的设备修改,既能完成大批量生产又能制造各种产品变型。

同时,所谓的小过程控制技术始终保持最新水准。唯有如此,才能可靠监控装载机,确保冷却液和润滑剂供应并保持对液压机组中液位的观测。至关重要的一点是:必须很好地落实布局更改,因为产品开发周期不断缩短,布局更改也越来越频繁。

应用案例

监控龙门式装载机上的夹具
探测龙门式装载机上的终端位置
控制线性单元的定位
检查液压机组中的液位
开关式或持续式探测工艺液体和液位
识别泄漏