11.09.2023
RFID diventa mobile
Identificazione in applicazioni LF, HF e UHF
Assegnare in modo chiaro oggetti e prodotti e rintracciarli in qualsiasi momento: Le nostre soluzioni RFID offrono la possibilità di leggere i supporti dati in linea di produzione. Tuttavia, ci sono anche casi in cui i dati devono essere letti, visualizzati o modificati lontano dalla linea o dalla macchina e in cui le soluzioni fisse raggiungono i loro limiti. Ecco perché Balluff offre anche lettori brandeggiabili che possono essere utilizzati in modo flessibile. Con i nostri palmari BIS V RFID, come complemento ottimale ai lettori fissi, è possibile risolvere comodamente anche i processi manuali, ad esempio per la gestione dell'inventario o del magazzino, la rilavorazione, i controlli di qualità o i lavori di assistenza e manutenzione.
Mobile, multifrequenza, modulare
Il nostro portafoglio RFID è estremamente vario. I nostri palmari con design modulare sono altrettanto vari. Se volete leggere/scrivere il contenuto di supporti dati HF, LF o UHF in modo dinamico e flessibile - con un solo dispositivo - il BIS V mobile è la scelta giusta: in combinazione con un dispositivo base, un modulo plug-in adatto e una delle nostre testine di lettura/scrittura - BIS M, L, C o U - si crea un lettore portatile individuale e flessibile. Grazie a un'applicazione, anch'essa configurabile individualmente, è possibile visualizzare e modificare il contenuto dei dati in modo flessibile in qualsiasi momento.
I dispositivi base sono disponibili in diverse versioni, a scelta con scanner 1D/2D integrato e fotocamera o antenna NFC. Ciò significa che, oltre alla funzionalità RFID, è possibile anche la lettura di codici ottici.
Caratteristiche speciali
- Unità di base multifrequenza, combinabile individualmente e modularmente
- design moderno stile smartphone con sistema operativo Android
- visualizzazione ottimale del contenuto del supporto dati
- Vari moduli rimovibili per tutte le famiglie RFID, combinabili con le testine di lettura/scrittura esistenti
- lettura flessibile di BIS M, L, C e BIS U e (opzionale) di codici 1D/2D con un'unica unità
- visualizzazione e modifica del contenuto dei dati tramite app configurabile
Dispositivi base per palmari RFID
- Gruppo prodotti
- RFID Mobile Devices
- Principio di funzionamento
- Programmatore portatile
- Sistema operativo
- Android™ 9.0*
- Processore
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Memoria di lavoro
- 2 GB RAM
- Memoria dati
- 16 GB Flash
- Indicatore
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Tipo di batteria
- Lithium-ion accu
- Interfaccia 01
- WLAN
- Interfaccia 02
- Bluetooth
- Tensione d'esercizio UB
- 3.8 VDC Pacco batterie
- Indicatore di funzione
- Progress indicator, LED
- Grado di protezione
- IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
Dispositivi base per palmari RFID
- Gruppo prodotti
- RFID Mobile Devices
- Principio di funzionamento
- Programmatore portatile
- Sistema operativo
- Android™ 9.0*
- Processore
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Memoria di lavoro
- 2 GB RAM
- Memoria dati
- 16 GB Flash
- Indicatore
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Tipo di batteria
- Lithium-ion accu
- Interfaccia 01
- WLAN
- Interfaccia 02
- Bluetooth
- Tensione d'esercizio UB
- 3.8 VDC Pacco batterie
- Indicatore di funzione
- Progress indicator, LED
- Grado di protezione
- IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - Caratteristiche addizionali
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Palmari RFID Dispositivi base
- Gruppo prodotti
- RFID Mobile Devices
- Principio di funzionamento
- Programmatore portatile
- Sistema operativo
- Android™ 9.0*
- Processore
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Memoria di lavoro
- 2 GB RAM
- Memoria dati
- 16 GB Flash
- Indicatore
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Tipo di batteria
- Lithium-ion accu
- Interfaccia 01
- WLAN
- Interfaccia 02
- Bluetooth
- Tensione d'esercizio UB
- 3.8 VDC Pacco batterie
- Indicatore di funzione
- Progress indicator, LED
- Grado di protezione
- IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - Caratteristiche addizionali
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Argomenti correlati
Downloads
-
RFID goes mobile