23.05.2023
Alimentatori da bordo macchina IP67 con IO-Link
Centrale elettrica dell'automazione decentralizzata
La nuova generazione di alimentatori intelligenti IP67 offre il meglio da un'unica fonte: dispositivi mono e trifase in classi di potenza elevate, funzionalità IO-Link per il monitoraggio delle condizioni e la parametrizzazione remota e uscite multiple, disponibili nelle varianti 7/8" e M12.
Decentrato, flessibile, efficiente
I nostri alimentatori IP67 consentono di risparmiare costi e spazio grazie a cavi corti, sezioni ridotte e un fattore di forma ridotto. L'utilizzo decentralizzato direttamente sul campo riduce significativamente i costi di pianificazione, logistica e cablaggio. L'interfaccia IO-Link consente la parametrizzazione e il monitoraggio dello stato a distanza.
Sia l'unità monofase da 360 W che quella trifase da 600 W alimentano i sistemi con una corrente di uscita continua fino a 12 A per canale. In modalità power-boost, forniscono addirittura fino a 40 A di potenza totale per un breve periodo, ad esempio per le correnti di avvio.
Caratteristiche speciali
- Alloggiamento IP65/IP67 esente da colate
- Fino a 12 A di potenza continua per canale (5 s fino a 40 A di potenza totale)
- Efficienza superiore al 95,6
- unità monofase o trifase, a scelta in versione 7/8" o M12
- Due uscite con quattro canali con fusibili (UA e US separatamente)
- Monitoraggio dello stato e parametrizzazione remota tramite IO-Link
I vantaggi dei nostri alimentatori da campo nel vostro processo
Il vostro processo |
I vostri vantaggi |
Caratteristiche del prodotto |
Pianificazione |
Elevato grado di libertà grazie alla produzione flessibile/modulare |
Sistema all-in-one; classe di protezione IP65/67 |
Approvvigionamento |
Basso impegno amministrativo/logistico; struttura minima dell'elenco dei componenti |
Funzionamento stand-alone grazie alla distribuzione e al monitoraggio intelligente dell'alimentazione |
Installazione |
Basso sforzo di cablaggio |
Assemblaggio in campo di connettori M12 e 7/8 |
Messa in servizio |
Sistema plug and play |
Calibrazione standard del produttore |
Funzionamento |
Bassa generazione di calore; maggiore disponibilità della macchina |
Efficienza > 95,6 %; IO-Link; funzioni di monitoraggio delle condizioni |
Manutenzione e sostituzione |
Facile sostituzione, riutilizzabile |
Parametrizzazione remota |
Complemento perfetto al nostro portfolio di rete
Con i nostri nuovi alimentatori di campo si ottiene un vero e proprio incremento di potenza per i nostri moduli di rete. Grazie all'elevata potenza, fino a 25 A di corrente continua e a tempi brevi (5 sec.), i moduli di rete possono essere alimentati con una potenza totale di 40 A.
40 A di potenza totale, due moduli di rete master IO-Link M12-L da 16 A (ad es. BNI00EN) o quattro moduli di rete master IO-Link 7/8" da 9 A (ad es. BNI005H) possono essere alimentati in modo semplice e completo tramite daisy chain.
Naturalmente, gli alimentatori di campo possono essere combinati con altre soluzioni Balluff. In questo modo, i dispositivi possono alimentare anche sistemi RFID, telecamere o moduli I/O con tensione ausiliaria. Anche gli attuatori ad alta intensità di potenza, come i motori CC o i terminali delle valvole, possono essere alimentati direttamente sul campo grazie al power boost. Questo li rende gli alimentatori perfetti per l'uso decentralizzato, soprattutto nei sistemi su larga scala o nelle applicazioni in cui è richiesto un elevato grado di flessibilità, come nei concetti di produzione modulare e nella produzione di fluidi. Oltre a tutte le applicazioni IO-Link che vanno di pari passo con l'automazione decentralizzata, questi alimentatori sono particolarmente adatti anche per applicazioni di logistica, tecnologia di trasporto, celle di produzione e applicazioni nei settori automobilistico e robotico.
- Potenza di uscita max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corrente nominale in uscita
- 15 A
- Tensione d’ingresso
- 85...264 V AC
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- 7/8"-Connettore, 3-poli
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- 7/8"x2-Presa
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67/IP65
- Dimensione
- 181 x 59 x 183 mm
- Fissaggio
- Fissaggio flangia
- Materiale custodia
-
Alluminio
PET - Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Potenza di uscita max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corrente nominale in uscita
- 15 A
- Tensione d’ingresso
- 85...264 V AC
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 3-poli, S-coded-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67/IP65
- Dimensione
- 181 x 59 x 183 mm
- Fissaggio
- Fissaggio flangia
- Materiale custodia
-
Alluminio
PET - Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Potenza di uscita max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corrente nominale in uscita
- 25 A
- Tensione d’ingresso
- 323...552 V AC
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- 7/8"-Connettore, 4-poli
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- 7/8"x2-Presa
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67/IP65
- Dimensione
- 181 x 59 x 183 mm
- Fissaggio
- Fissaggio flangia
- Materiale custodia
-
Alluminio
PET - Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Potenza di uscita max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corrente nominale in uscita
- 25 A
- Tensione d’ingresso
- 323...552 V AC
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 4-poli, S-coded-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67/IP65
- Dimensione
- 181 x 59 x 183 mm
- Fissaggio
- Fissaggio flangia
- Materiale custodia
-
Alluminio
PET - Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Cavi di collegamento
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato
- Cavo
- PUR grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 5
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -30...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 16.0 A
- Grado di protezione
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
Cavi di collegamento
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica S
- Cavo
- PUR nero, 10 m
- Numero dei conduttori
- 4
- Sezione dei conduttori
- 1.5 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -20...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 630 VDC / 630 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 12.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
cULus
Cavi di collegamento
- Collegamento 1
- 7/8"-Presa, diritto, 5-poli
- Collegamento 2
- 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli
- Cavo
- PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 5
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -20...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 10.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
Cavi di collegamento
- Collegamento
- Presa da 7/8", diritta, a 3 poli
- Uscita di commutazione
- antivalente
- Cavo
- PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 1.5 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -20...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 13.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications