02.04.2024
Konfigurálja könnyedén optikai vizsgálatait a BVS VisionSensorral
A VisionSensor integrált világítással és autofókusszal rendelkezik a könnyű kezelhetőség, és a gyors rendszerintegráció érdekében
A Balluff a VisionSensorral bővíti teljesítményspektrumát, mely a sebesség és az egyszerű kezelhetőség terén új mércét állít fel. A kiegészítő alkatrészek nélküli, integrált világítással és autófokusszal az optikai minőségellenőrzés az automatizált gyártásban még soha nem volt ilyen könnyű. Egyszerűen fogalmazva: kiváló hatékonyságnövelő! Integrált ipari képfeldolgozásukkal a Balluff Smart Vision termékei megfelelnek a modern termelési rendszerek maximális minőségre és nagyfokú rugalmasságra vonatkozó, egyre növekvő követelményeinek. Fő előnyük abban rejlik, hogy képesek több észlelést egyszerre végezni, valamint összetett fényerősségi és formakülönbségeket meghatározni. Ez különösen vonzóvá teszi őket az autóipar, és az elektromos ipar számára - legyen szó tárgyellenőrzésről vagy akár jelenlétfigyelésről.
Az intelligencia találkozik a teljesítménnyel
A VisionSensor a legegyszerűbb módja annak, hogy információt szerezzen az objektumjellemzőkről azok későbbi kiértékelése érdekében. A jelenlétfigyeléshez előre definiált alkalmazási eszközök és általános funkciók egyaránt rendelkezésre állnak. Az állapotfigyelési adatokhoz való további hozzáférésnek köszönhetően a termelés biztonságos, hatékony, és átlátható lesz. Az érzékelő egyszerű integrálása az IO-Link hálózatba különösen egyszerűvé teszi a termékvezérlést. A független folyamat- és IT-interfészek nélkülözhetetlenek a jövőbiztos illetve rugalmas alkalmazásokhoz. A VisionSensor rendelkezik REST API és MQTT funkciókkal, IIoT-képes, így valóban az intelligens termék megtestesítője.
Különleges jellemzői
- Egyszerű használat konfigurálás során
- Integrált megvilágítás és autofókusz optika
- IO-Link interfész a könnyű rendszerintegrációhoz
- IIoT programozhatóság (REST API, MQTT)
- Hozzáférés az állapotfigyelési adatokhoz
Kapcsolódó témák
Downloads
-
VisionSensor offers integrated lighting and autofocus