10.05.2023
Kapacitív érzékelők kocka alakú kialakításban IO-Linkkel
Megbízhatóan észleli a töltési szinteket és a tárgyakat, és elkerüli a megállást
Kompakt kapacitív Q40 érzékelőink mostantól IO-Linket is kínálnak. Ezek megbízhatóan érzékelik a szinteket vagy tárgyakat érintkezés nélkül, még a tartályok és csövek nem fémből készült, akár 4-6 mm falvastagságú házfalain keresztül is.
Az IO-Link interfész kibővített alkalmazási és beállítási lehetőségeket biztosít. Az érzékelő például egyszerűen felszerelhető egy szabványos ipari háromvezetékes kábellel. Az érzékelőket a gépben közvetlenül a beavatkozási ponton is elhelyezheti, mivel az érzékelő hozzáférhetősége már nem játszik szerepet.
Az IO-Link érzékelők folyamatfelügyelete, paraméterezése és hibaelemzése a vezérlőrendszerben történik. A gépi folyamatok így időben optimalizálhatók. Ez hatékonyabbá teszi a működést.
A különleges jellemzők
- szintek és tárgyak érzékelése a nem fémből készült tartályok falán keresztül
- Standard technológia: nem vezető közegekhez és tárgyak érzékeléséhez
- legfeljebb 4-6 mm-es burkolatfalvastagsághoz
- Működési módok: standard IO üzemmód (SIO), IO-Link üzemmód
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Capacitive sensors in cubic design with IO-Link