21.03.2024
Egyszerű (és) jó: IO-Link master multiprotokollal
Az Ön belépőjegye az automatizálási technológia jövőjébe
Az ipari hálózatok és az IO-Link kommunikációs szabvány intelligens kombinációja az alapja az egyre gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb és sokoldalúbb termelésnek. A nagy teljesítményű IO-Link master BNI legújabb generációjával könnyedén beléphet ennek a nagy teljesítményű kommunikációs szabványnak a világába.
A sokoldalúság találkozik a hatékonysággal: IO-Link és multiprotokoll
Az új IO-Link mester jellemzője a multiprotokoll-képesség, ami azt jelenti, hogy különböző ipari Ethernet protokollokat támogat. De ez még nem minden. Ideális az IO-Link eszközöknek a teljes automatizálási rendszerhez való közvetlen csatlakoztatására, és számos előnyt kínál.
Különösen említésre méltó az egyszerű telepítés a felhasználóbarát webes felületnek és a hardverkonfigurációban található kiterjedt eszközkatalógusnak köszönhetően. Ezáltal a telepítés gyerekjátékká válik. Az új IO-Link master további jellemzői közé tartozik a fenntartható műanyag ház, amely nemcsak robusztus, hanem környezetbarátabb is. Ezekkel a hálózati modulokkal a jövőre is fel van szerelve, mivel az eszközök támogatják az IoT-interfészeket, például az MQTT-t is.
Egyszerű telepítés
A felhasználóbarát webes felületnek és a hardverkonfigurációban található átfogó eszközkatalógusnak köszönhetően.
Robusztus és környezetbarát
A műanyag ház nemcsak robusztus, hanem környezetbarátabb is.
Felszerelve az IIoT számára
Az olyan IoT-interfészekkel, mint az MQTT, Ön is fel van szerelve a jövőre nézve.
Biztonságos
Az eszközök a biztonságos kommunikációhoz a HTTPS protokollt használják.
Sokoldalú
Az eszközök különböző ipari Ethernet protokollokat támogatnak
A különleges funkciók
- Környezetbarát: IP67-es műanyag ház beöntés nélkül
- Több protokoll: több ipari Ethernet protokoll egy eszközben
- Felhasználóbarát: integrált, felhasználóbarát webes felhasználói felület
- Egyszerű és költségtakarékos telepítés és karbantartás
- Megbízható gép- és diagnosztikai adatok, valamint folyamatparaméterek továbbítása a vezérlőhöz
- IIoT-képes: REST API, MQTT támogatása
- Biztonságos kommunikáció: HTTPS
- M12 tápegység (A-kódolású vagy L-kódolású)
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- kijelző
- nem
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 2--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 8x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Összegáram US, érzékelő
- 4.0 A
- Ház anyaga
- PC, injection molding
- Méret
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...55 °C
- Védettség
- IP67
- További interfészek
- 8x IO-Link
- IO-Link verzió
- 1.1.3
- Port-osztály
- A típus
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- kijelző
- nem
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 3--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 8x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Összegáram US, érzékelő
- 4.0 A
- Ház anyaga
- PC, injection molding
- Méret
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...55 °C
- Védettség
- IP67
- További interfészek
- 8x IO-Link
- IO-Link verzió
- 1.1.3
- Port-osztály
- A típus
Megfelelő tartozékokat itt talál
- Max. kimeneti teljesítmény
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 15 A
- Bemeneti feszültség
- 85...264 V AC
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 3--pólusú, S-coded-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x2-anya, 5--pólusú, L-coded-kódolt
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67/IP65
- Méret
- 181 x 59 x 183 mm
- Rögzítés
- karima rögzítése
- Ház anyaga
-
alumínium
PET - Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
- Kábel
- PUR szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 5
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -20...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 16.0 A
- Védettség
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- Csatlakoztatható érintkezők száma
- 5
- Csatlakozási keresztmetszet
- 0.14...0.75 mm²
- Huzalok rögzítése
- csavarkapcsok
- D kábelátmérő
- 6...8 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
Ecolab
WEEE
- csatlakozó
- M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, L kódolású
- Kábel
- PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 1.5 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -30...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 16.0 A
- Védettség
- IP65, IP67, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
- Rövid leírás
- Védőanya
- alkalmazás
- M12-es hálózati modulokhoz
- Anyag
-
PC
ABS-műanyag (UL tanúsított) - Méret
- Ø 14 x 13.2 mm
- Rögzítés
- Csavarok
- alkalmazás
- hálózati modulok jelöléséhez
- Anyag
- PA fehér
- Rögzítés
- Ragasztó
- Környezeti hőmérséklet
- -40...120 °C
- 1-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
- Interfész
- Profinet
- Kábel
- PUR árnyékolt zöld, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -20...60 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 1.5 A
- Védettség
- IP67/IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
WEEE
CE
- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
- Kábel
- PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 5
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -20...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 16.0 A
- Védettség
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
- Kábel
- PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 5
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...90 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...90 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol