30.06.2022
A CIP Safety I/O modul ipari biztonsági alkalmazásokhoz
Megbízható és robusztus
Az automatizálásnak biztonságra és megbízhatóságra van szüksége. Ennek biztosítása érdekében a Balluff átfogó SAFE hálózati portfóliót kínál mind a rendszerek, mind az üzemeltetők számára. A Balluff az új CIP Safety I/O modullal bővíti ezt a portfóliót.
SAFE Networking az ipari biztonsági eszközök könnyű beépítéséhez
A modul megbízható megoldást jelent az érzékelők és működtetők ipari vezérlőkhöz való biztonságos csatlakoztatására - még olyan zord környezetben is, ahol olyan hatások érik, mint a por, a rezgés vagy a folyadék. A közvetlenül a gépre szerelhető, IP67-es tanúsítvánnyal rendelkező modul a CIP Safety szabványt használva EtherNet/IP-en keresztül kommunikál szinte minden biztonsági komponenssel. A protokollok kombinációja lehetővé teszi a Safety szabványos adatok, valamint a diagnosztikai információk cseréjét egyetlen Ethernet-hálózaton keresztül.
Safety funkciók megvalósítása ipari környezetben
A Balluff CIP Safety I/O modulja a funkcionális biztonságtechnika területén a legkorszerűbb megoldás, amely az ipari környezet magas követelményeinek is megfelel. Rendkívül rugalmas, és lehetővé teszi a hagyományos és a biztonsági alkatrészek csatlakoztatását. A 12 Safety bemenet és 4 Safety kimenet kombinációja lehetővé teszi a modul sokoldalú felhasználását a biztonságos automatizálási technológián belül, pl. autóipari alkalmazásokban. A beépített memóriakulcs lehetővé teszi a modul egy percen belüli cseréjét speciális szerszámok és újbóli üzembe helyezés nélkül.
Jellemzők
- Safety alkatrészek integrálása, beszerzése és vezérlése Safety alkalmazásokban SIL3, CAT4/PLe kategóriáig
- A Safety alkalmazási adatok megbízható feldolgozása
- Egy- és kétcsatornás biztonsági eszközök csatlakoztatása
- Hagyományos és Safety alkatrészek csatlakoztatására alkalmas
- Digitális kimenetek akár 2A-ig terjedő kétcsatornás meghajtáshoz
- Helytakarékos felszerelés a gépre
- IP67 védettségi osztály, TÜV és ODVA tanúsítvánnyal
- Önellenőrző és diagnosztikai LED-ek
CIP biztonsági I/O modulok
- Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
Biztonság
UKCA - Digitális bemenetek
- 12x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 4x PNP
- Interfész
- EtherNet/IP CIP Safety
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Méret
- 60 x 44 x 235 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ház anyaga
- PBT