21.03.2024
Simple (et) bon : maître IO-Link avec multiprotocole
Votre ticket d'entrée dans l'avenir de la technique d'automatisation
La combinaison intelligente de réseaux industriels avec le standard de communication IO-Link est la base d'une production toujours plus rapide, plus flexible, plus efficace et plus évolutive. La dernière génération de nos puissants maîtres IO-Link BNI vous permet d'entrer facilement dans le monde de ce puissant standard de communication.
La polyvalence rencontre l'efficacité : IO-Link et multiprotocole
Le nouveau maître IO-Link se distingue par sa capacité multiprotocole, ce qui signifie qu'il prend en charge différents protocoles Ethernet industriels. Mais ce n'est pas tout. Il est idéal pour la connexion directe d'appareils IO-Link dans l'automatisation globale et offre de nombreux avantages.
Il faut notamment souligner la facilité d'installation grâce à une interface web conviviale et à un vaste catalogue d'appareils dans la configuration matérielle. L'installation devient ainsi un jeu d'enfant. D'autres caractéristiques du nouveau maître IO-Link sont son boîtier en plastique durable, qui est non seulement robuste, mais aussi plus écologique. De plus, avec ces modules de réseau, vous êtes parés pour l'avenir, car les appareils prennent également en charge les interfaces IoT comme par exemple MQTT.
Une installation facile
Grâce à une interface web conviviale et à un vaste catalogue d'appareils dans la configuration du matériel.
Robuste et respectueux de l'environnement
Le boîtier en plastique est non seulement robuste, mais aussi plus respectueux de l'environnement.
Paré pour l'IIoT
Avec des interfaces IoT comme par exemple MQTT, vous êtes également paré pour l'avenir.
Sécurisé
Les appareils utilisent le protocole HTTPS pour une communication sécurisée.
Polyvalent
Les appareils prennent en charge différents protocoles Ethernet industriels.
Les particularités
- Respectueux de l'environnement : boîtier en plastique IP67 sans encapsulation
- Multiprotocole : plusieurs protocoles Ethernet industriels dans un seul appareil
- Convivial : interface utilisateur Web intégrée et conviviale
- installation et maintenance simples et économiques
- transmission fiable des données de machine et de diagnostic ainsi que des paramètres de processus à la commande
- compatible avec l'IIoT : prise en charge de l'API REST, MQTT
- communication sécurisée : HTTPS
- Alimentation électrique M12 (codé A ou L)
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Affichage
- non
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 2-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 8x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Courant total US, capteur
- 4.0 A
- Matériau du boîtier
- PC, injection molding
- Dimensions
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Température ambiante
- -25...55 °C
- Classe de protection
- IP67
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Version IO-Link
- 1.1.3
- Classe port
- Type A
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Affichage
- non
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 8x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Courant total US, capteur
- 4.0 A
- Matériau du boîtier
- PC, injection molding
- Dimensions
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Température ambiante
- -25...55 °C
- Classe de protection
- IP67
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Version IO-Link
- 1.1.3
- Classe port
- Type A
Vous trouverez ici des accessoires adaptés
- Puissance de sortie max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Courant nominal de sortie
- 15 A
- Tension d'entrée
- 85...264 V AC
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, S-coded-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67/IP65
- Dimensions
- 181 x 59 x 183 mm
- Fixation
- Fixation par bride
- Matériau du boîtier
-
Aluminium
PET - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, L-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé
- Câble
- PUR gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Température de câble, pose fixe
- -40...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -30...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Classe de protection
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
- Nombre de contacts raccordables
- 5
- Section de raccordement
- 0.14...0.75 mm²
- Fixation torons
- Bornes à vis
- Diamètre de câble D
- 6...8 mm
- Tension d'emploi Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Homologation / conformité
-
CE
Ecolab
WEEE
- Raccordement
- Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
- Câble
- PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 4
- Section de conducteur
- 1.5 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -30...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Classe de protection
- IP65, IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
- Description sommaire
- Écrou de protection
- Utilisation
- pour modules réseau M12
- Matériau
-
PC
ABS (certifié UL) - Dimensions
- Ø 14 x 13.2 mm
- Fixation
- Vis
- Utilisation
- pour désignation modules réseau
- Matériau
- PA blanc
- Fixation
- Colle
- Température ambiante
- -40...120 °C
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
- Interface
- Profinet
- Câble
- PUR blindé vert, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 4
- Température de câble, pose fixe
- -40...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -20...60 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC
- Courant nominal (40 °C)
- 1.5 A
- Classe de protection
- IP67/IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
- Câble
- PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
cULus
WEEE
CE
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, L-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé
- Câble
- PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Température de câble, pose fixe
- -40...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -30...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Classe de protection
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
- Câble
- PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol