30.06.2022
Le module d'E/S CIP Safety pour les applications de sécurité industrielle
Fiable et robuste
L'automatisation a besoin de sécurité et de fiabilité. Pour garantir cela aux installations ainsi qu'aux opérateurs, Balluff propose un vaste portefeuille de mise en réseau SAFE. Avec le nouveau module d'E/S CIP Safety, Balluff vous offre ce portefeuille.
SAFE Networking pour votre industrie
Le module est une solution fiable pour le raccordement sécurisé de capteurs et d'actionneurs à des commandes industrielles - même dans des environnements difficiles avec des influences telles que la poussière, les vibrations ou les liquides. Le module, qui peut être monté directement sur la machine et dont le boîtier est certifié IP67, communique avec presque tous les composants de sécurité via EtherNet/IP en utilisant la norme CIP-Safety. La combinaison des protocoles permet d'échanger des données de sécurité et des données standard ainsi que des informations de diagnostic sur un seul réseau Ethernet.
Réaliser des fonctions de sécurité dans l'environnement industriel
Dans le domaine de la technique de sécurité fonctionnelle, le module d'E/S CIP Safety de Balluff est une solution qui répond même aux exigences élevées de l'environnement industriel. Il permet le raccordement de composants conventionnels et de sécurité de manière extrêmement flexible. La combinaison de 12 entrées de sécurité et de 4 sorties de sécurité permet une utilisation polyvalente du module dans la technique d'automatisation de sécurité, entre autres dans les applications automobiles. La clé mémoire intégrée permet de remplacer le module en une minute sans outil spécial ni nouvelle mise en service.
Les particularités
- intégration, saisie et commande de composants de sécurité dans des applications sécurisées jusqu'à SIL3, Cat.4/PLe
- traitement fiable des données d'application sécurisées
- raccordement d'appareils de sécurité à un ou deux canaux
- adapté au raccordement de composants conventionnels et de sécurité
- sorties numériques pour piloter jusqu'à 2A par canal double
- montage peu encombrant sur la machine
- indice de protection IP67, certifié TÜV et ODVA
- autosurveillance et LED de diagnostic
Modules d'E/S CIP Safety
- Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (CEI 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
Safety
UKCA - Entrées numériques
- 12x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 4x PNP
- Interface
- EtherNet/IP CIP Safety
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Dimensions
- 60 x 44 x 235 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Matériau du boîtier
- PBT