11.09.2023
La RFID devient mobile
Identification dans les applications LF, HF et UHF
Affecter clairement des objets et des produits et les suivre à tout moment : Nos solutions RFID vous offrent la possibilité de lire les supports de données sur la ligne de production. Mais il y a aussi des cas, en dehors de la ligne ou de la machine, où les données doivent être lues, visualisées ou modifiées et où les solutions stationnaires atteignent leurs limites. C'est pourquoi vous trouverez chez Balluff des lecteurs mobiles utilisables de manière flexible. Avec nos terminaux portables RFID BIS V, en tant que complément optimal aux appareils de lecture stationnaires, il est également possible de résoudre confortablement les processus manuels, par exemple lors de l'inventaire ou de la gestion des stocks, des retouches, des contrôles de qualité ou encore des travaux de service et de maintenance.
Mobile, multifréquence et modulaire
Notre gamme dans le domaine de la RFID est extrêmement varié. Nos terminaux portables au design modulaire sont tout autant aussi variés. Si vous souhaitez lire/écrire le contenu de supports de données HF, LF ou UHF de manière dynamique et flexible, avec un seul appareil, la solution portative BIS V est exactement le bon choix : en combinant un appareil de base, un module enfichable adapté et l'une de nos têtes de lecture/écriture en BIS M, L, C ou U, alors vous obtenez un appareil de lecture portable unique et flexible. Grâce à une application également configurable individuellement, vous visualisez et éditez les contenus des données à tout moment et en toute flexibilité.
Les unités de base (ou processeurs) sont disponibles en différentes versions, avec en option un scanner 1D/2D et un appareil photo intégrés ou encore une antenne NFC. Ainsi, en plus de la fonctionnalité RFID, il est également possible de lire des codes visuels.
Les caractéristiques
- Unité de base multifréquence, combinable de manière individuelle et modulaire
- Design moderne de type smartphone incluant un système d'exploitation Android
- Visualisation optimale du contenu des supports de données
- Différents modules amovibles pour toutes les familles RFID, combinables avec les têtes de lecture/écriture existantes
- Lecture flexible de tous les fréquences BIS M, L, C et BIS U et (en option) des codes 1D/2D avec un seul appareil de base
- Visualisation et édition du contenu des données à travers une application configurable
Appareils portatifs RFID de base
- Groupe de produits
- RFID Mobile Devices
- Principe de fonctionnement
- Programmateur portable
- Système d'exploitation
- Android™ 9.0*
- Processeur
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Mémoire de données
- 16 GB Flash
- Affichage
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Type de pile
- Lithium-ion accu
- Interface 01
- WLAN
- Interface 02
- Bluetooth
- Tension d'emploi Ub
- 3.8 VDC Lot d'accumulateurs
- Visualisation d'état
- Progress indicator, LED
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Appareils portatifs RFID de base
- Groupe de produits
- RFID Mobile Devices
- Principe de fonctionnement
- Programmateur portable
- Système d'exploitation
- Android™ 9.0*
- Processeur
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Mémoire de données
- 16 GB Flash
- Affichage
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Type de pile
- Lithium-ion accu
- Interface 01
- WLAN
- Interface 02
- Bluetooth
- Tension d'emploi Ub
- 3.8 VDC Lot d'accumulateurs
- Visualisation d'état
- Progress indicator, LED
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Caractéristiques supplémentaires
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Appareils portatifs RFID de base
- Groupe de produits
- RFID Mobile Devices
- Principe de fonctionnement
- Programmateur portable
- Système d'exploitation
- Android™ 9.0*
- Processeur
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Mémoire de données
- 16 GB Flash
- Affichage
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Type de pile
- Lithium-ion accu
- Interface 01
- WLAN
- Interface 02
- Bluetooth
- Tension d'emploi Ub
- 3.8 VDC Lot d'accumulateurs
- Visualisation d'état
- Progress indicator, LED
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Caractéristiques supplémentaires
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Sujets connexes
Downloads
-
RFID goes mobile