Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

23.05.2023

Alimentations de terrain IP67 avec IO-Link

Prestataires de l'automatisation décentralisée

Alimentations de terrain IP67 avec IO-Link

Avec la nouvelle génération de nos alimentations intelligentes IP67, vous obtenez le meilleur d'un seul fournisseur : des appareils monophasés & triphasés dans des classes de puissance élevées, une fonctionnalité IO-Link pour le Condition Monitoring et le paramétrage à distance et plusieurs sorties, disponibles en variantes 7/8" & M12.

Décentralisé, flexible, efficace

Nos alimentations IP67 permettent de réduire les coûts et l'encombrement grâce à des câbles plus courts, des sections de câble réduites et un petit facteur de forme. Leur utilisation décentralisée directement sur le terrain permet de réduire considérablement les coûts de planification, de logistique et de câblage. L'interface IO-Link permet le paramétrage à distance et la surveillance de l'état.

Les appareils monophasés de 360 W et triphasés de 600 W alimentent les installations avec un courant de sortie permanent pouvant atteindre 12 A par canal. En mode Power Boost, ils fournissent même jusqu'à 40 A de puissance totale pendant une courte durée, par exemple pour les courants de démarrage.


Les particularités

  • Boîtier IP65/IP67 sans surmoulage
  • Jusqu'à 12 A de puissance continue par canal (5 s jusqu'à 40 A de puissance totale)
  • Rendement supérieur à 95,6 %.
  • Appareils monophasés ou triphasés, en option en variante 7/8" ou M12
  • Deux sorties avec quatre canaux protégés (UA et US séparés)
  • Surveillance de l'état et paramétrage à distance via IO-Link


Les avantages de nos alimentations de terrain dans votre process

Votre processus

Vos avantages

Caractéristique du produit

Planification

Degré de liberté élevé grâce à une production flexible/modulaire

Système tout-en-un ; indice de protection IP65/67

Approvisionnement

Frais d'administration/logistique réduits ; structure de nomenclature minimale

Fonctionnement autonome grâce à une distribution électrique et une surveillance intelligentes

Installation

Faible coût de câblage

Montage sur le terrain Connecteurs M12 et 7/8

Mise en service

Système plug and play

Étalonnage standard du fabricant

Fonctionnement

Faible dégagement de chaleur ; disponibilité accrue de la machine

Efficacité > 95,6 % ; IO-Link ; fonctions de surveillance conditionnelle

Maintenance et remplacement

Remplacement facile, réutilisable

Paramétrage à distance


Complément parfait de notre portefeuille de mise en réseau

Avec nos nouvelles alimentations de terrain, vous obtenez un véritable boost de puissance pour nos modules de réseau. Grâce aux puissances élevées allant jusqu'à 25 A en courant continu et jusqu'à 40 A en courant continu (5 sec.), les modules de réseau peuvent être utilisés de manière optimale.
40 A de puissance totale, il est possible d'alimenter sans problème et complètement deux modules réseau maîtres IO-Link M12 A (par ex. BNI00EN) ou quatre modules réseau maîtres IO-Link 7/8" 9 A (par ex. BNI005H) via Daisy Chain.

Bien entendu, les alimentations de terrain peuvent également être combinées avec d'autres solutions Balluff. Ainsi, les appareils peuvent également alimenter en tension auxiliaire des systèmes RFID, des caméras ou des modules E/S. Même les actionneurs à forte puissance, tels que les moteurs à courant continu ou les îlots de vannes, peuvent être alimentés directement sur le terrain grâce au Power Boost. Ces alimentations sont donc parfaites pour une utilisation décentralisée, notamment dans les installations étendues ou les applications nécessitant une grande flexibilité, comme par exemple les concepts de fabrication modulaires et les productions de fluides. En plus des applications IO-Link qui vont de pair avec l'automatisation décentralisée, ces blocs d'alimentation sont donc particulièrement adaptés aux applications logistiques, à la manutention, aux cellules de production ainsi qu'aux applications dans le domaine de l'automobile et de la robotique.


BAE012M

BAE012N

BAE012P

BAE012R

BAE012M

Puissance de sortie max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Courant nominal de sortie
15 A
Tension d'entrée
85...264 V AC
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 3-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"x2-Connecteur femelle
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67/IP65
Dimensions
181 x 59 x 183 mm
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
PET
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BAE012N

Puissance de sortie max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Courant nominal de sortie
15 A
Tension d'entrée
85...264 V AC
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, S-coded-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67/IP65
Dimensions
181 x 59 x 183 mm
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
PET
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BAE012P

Puissance de sortie max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Courant nominal de sortie
25 A
Tension d'entrée
323...552 V AC
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"x2-Connecteur femelle
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67/IP65
Dimensions
181 x 59 x 183 mm
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
PET
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BAE012R

Puissance de sortie max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Courant nominal de sortie
25 A
Tension d'entrée
323...552 V AC
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, S-coded-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67/IP65
Dimensions
181 x 59 x 183 mm
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
PET
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit

BCC0L30

Câbles de raccordement

BCC0K6U

Câbles de raccordement

BCC06FP

Câbles de raccordement

BCC0AJ0

Câbles de raccordement

BCC0L30

Câbles de raccordement

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé
Câble
PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-30...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Courant nominal (40 °C)
16.0 A
Classe de protection
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
WEEE
Plus de détails sur le produit
BCC0K6U

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage S
Câble
PUR noir, 10 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
630 VDC / 630 VAC
Courant nominal (40 °C)
12.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Plus de détails sur le produit
BCC06FP

Câbles de raccordement

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BCC0AJ0

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
13.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77