11.05.2023
Système de positionnement à longue distance (LDPS)
Mesure de position fiable, intelligente et flexible jusqu'à 1,5 km
Pour le système intelligent de mesure de position magnétostrictive BTL LDPS, les longues distances ne constituent plus un obstacle. Là où une précision maximale est exigée lors de la mesure de la position et de la vitesse, Balluff propose un système de mesure de déplacement à mesure absolue qui peut déterminer en continu des positions jusqu'à une distance de 1,5 km avec une précision de répétition de 0,5 mm. C'est pourquoi le système est particulièrement adapté aux applications sur les ponts roulants, les ponts de chargement, les portiques, les commandes de contournement ainsi que pour le déplacement des grues et des chariots et transforme les grues de process en robots à grande échelle.
Des capteurs intelligents suivent le mouvement
Le Long Distance Positioning System (LDPS) se compose d'un système de mesure de position magnétostrictif, d'une interface Profinet, de plusieurs capteurs de position installés le long de la trajectoire d'une grue et dont la position est lue par le capteur magnétostrictif monté sur la grue. Ces informations sont transmises à la commande, qui calcule les coordonnées absolues de la position de la grue avec une grande précision. De plus, vous recevez un module de fonction logiciel pour une intégration facile dans votre commande.
Le système de mesure est également disponible avec une option de fonctionnement à sécurité intégrée avec des marquages redondants le long de la trajectoire, ce qui augmente encore l'efficacité, la fiabilité et la qualité de votre application. Le système fonctionne sans usure et sans entretien et est insensible aux chocs, aux vibrations et à l'encrassement.
Les systèmes de ponts roulants sont utilisés dans le monde entier et dans toutes les industries pour le transport de marchandises dans l'intralogistique, dans la gestion des stocks ou dans divers processus de production. Les charges sont souvent très élevées et le lieu d'utilisation pose d'énormes exigences aux capteurs. L'opérateur doit en outre toujours connaître la position absolue du pont roulant ou du système de guidage. C'est d'autant plus vrai lorsque deux grues ou plus se trouvent sur une voie. Pour déterminer correctement la position et éviter les collisions entre les grues, on utilise généralement des capteurs laser qui répondent aux exigences de performance courantes dans des conditions environnementales normales. Toutefois, si le degré de pollution est élevé dans un hall ou si les grues sont utilisées à l'extérieur, les systèmes basés sur le laser atteignent leurs limites.
Bang Kransysteme a testé le Long Distance Positioning System de Balluff sous toutes les coutures : "Le système de mesure de déplacement embarqué, d'une longueur d'environ quatre mètres, reconnaît les capteurs de position qui sont placés le long de la trajectoire de déplacement selon un schéma prédéfini et calcule la position absolue de la grue à partir de ces données. Si la connaissance de cette position est indispensable, même dans des conditions défavorables, le système est parfaitement adapté !", résume David Böttiger, responsable de l'automatisation.
Caractéristiques et avantages en un coup d'œil
- système de mesure de position linéaire absolue avec une plage de mesure allant jusqu'à 1,5 kilomètre
- grande sécurité contre les pannes et entretien réduit grâce à un principe de fonctionnement sans contact et sans usure
- résistance dans un environnement industriel difficile (IP67)
- installation flexible et adaptation automatique du système au marquage magnétique
- précision de répétition jusqu'à ±0,5 mm
Downloads
-
Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers