28.04.2023
Gamme standard de capteur inductif
Simple (et) bon
L'automatisation est difficilement concevable sans les détecteurs inductifs. De la construction mécanique à la fabrication électronique, en passant par l'intralogistique, l'assemblage et la manutention, le traitement du bois et du textile : partout où l'on automatise, la détection sans contact d'objets métalliques requière une grande fiabilité et robustesse. Pour cela, Balluff vous propose désormais une nouvelle gamme optimisée de capteurs inductifs BES.
Les capteurs robustes et précis sont conçus pour un environnement industriel standard et offrent, dans ces conditions, un excellent rapport qualité-prix. Ils conviennent donc particulièrement bien aux applications techniquement classiques, dans lesquelles les capteurs sont soumis à une très grande exigence de rapport prix/quantité, par exemple dans la manutention, le montage de cellules de batteries ou la logistique (interne).
Les particularités
- Utilisation universelle dans les environnements d'usine standard
- Meilleures performances pour un rapport qualité-prix optimal
- Détection fiable des objets grâce à une double distance de commutation
- Surveillance optimisée et identification des erreurs avec affichage de la tension de service et lumière à 360
- Facile à monter et à remplacer grâce au support de serrage avec butée fixe (en option)
- Emballage écologique pour des quantités plus élevées (à partir de 25 capteurs)
Choisissez maintenant votre capteur inductif
Économisez du temps et des déchets
Notre nouvelle gamme de capteurs inductifs est spécialement conçue pour les applications standard en grandes quantités. Ils peuvent donc être commandés efficacement en grandes quantités. Grâce à un emballage multiple écologique de 25 pièces, le déballage fastidieux des différents capteurs n'est plus nécessaire. Le matériel de montage est joint séparément. Cela permet d'économiser du temps et des déchets d'emballage.Nos accessoires pour vous
Le support de serrage, disponible en option, permet de monter rapidement les capteurs sans outils et de les remplacer "plug and play" en cas de besoin.
Après le montage simple du capteur, vous obtenez un affichage fonctionnel à 360° de l'état du capteur grâce à son dos en plastique spécialement conçu avec des LED. Outre l'état de commutation, celui-ci indique désormais aussi son alimentation en tension et la présence d'erreur, par exemple un court-circuit. Vous avez ainsi tout sous les yeux, identifiez les erreurs plus rapidement et plus facilement, réduisez les temps d'arrêt et augmentez la disponibilité de l'installation.
Sujets connexes
Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good