11.09.2023
La RFID se hace móvil
Identificación en aplicaciones LF, HF y UHF
Asigne claramente objetos y productos y localícelos en cualquier momento: Nuestras soluciones RFID le ofrecen la posibilidad de leer soportes de datos en la línea de producción. Sin embargo, también hay casos fuera de la línea o de la máquina en los que los datos deben leerse, visualizarse o modificarse, y en los que las soluciones estacionarias alcanzan sus límites. Por ello, Balluff ofrece también lectores móviles que pueden utilizarse de forma flexible. Con nuestros dispositivos de mano RFID BIS V como complemento óptimo de los lectores estacionarios, los procesos manuales también pueden resolverse cómodamente, por ejemplo, para la gestión de inventarios o almacenes, el reprocesamiento, los controles de calidad o los trabajos de servicio y mantenimiento.
Móvil, multifrecuencia, modular
Nuestra cartera de productos RFID es muy variada. Nuestros dispositivos de mano con diseño modular son al menos igual de diversos. Si desea leer/escribir el contenido de soportes de datos HF, LF o UHF de forma dinámica y flexible con un solo dispositivo, el BIS V móvil es exactamente la elección correcta: en combinación con un dispositivo básico, un módulo enchufable adecuado y uno de nuestros cabezales de lectura/escritura BIS M, L, C o U, se crea un lector portátil individual y flexible. Con una aplicación que también se puede configurar individualmente, puede visualizar y editar el contenido de los datos de forma flexible en cualquier momento.
Los dispositivos básicos están disponibles en diferentes versiones, opcionalmente con escáner 1D/2D integrado y cámara o antena NFC. Esto significa que, además de la funcionalidad RFID, también es posible la lectura de códigos visuales.
Características especiales
- Unidad base multifrecuencia, combinable individual y modularmente
- Moderno diseño de smartphone con sistema operativo Android
- Visualización óptima del contenido del soporte de datos
- Diversos módulos desmontables para todas las familias RFID, combinables con los cabezales de lectura/escritura existentes
- lectura flexible de BIS M, L, C y BIS U y (opcional) códigos 1D-/2D con una sola unidad base
- Visualización y edición del contenido de los datos en una aplicación configurable
Dispositivos de mano RFID Dispositivos base
- Grupo de productos
- RFID Mobile Devices
- Principio de funcionamiento
- Programador portátil
- Sistema operativo
- Android™ 9.0*
- Procesador
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Memoria de trabajo
- 2 GB RAM
- Memoria de datos
- 16 GB Flash
- Indicación
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Tipo de batería
- Lithium-ion accu
- Interfaz 01
- WLAN
- Interfaz 02
- Bluetooth
- Tensión de servicio Ub
- 3.8 VDC Batería
- Indicación de funcionamiento
- Progress indicator, LED
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
Dispositivos base RFID portátiles
- Grupo de productos
- RFID Mobile Devices
- Principio de funcionamiento
- Programador portátil
- Sistema operativo
- Android™ 9.0*
- Procesador
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Memoria de trabajo
- 2 GB RAM
- Memoria de datos
- 16 GB Flash
- Indicación
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Tipo de batería
- Lithium-ion accu
- Interfaz 01
- WLAN
- Interfaz 02
- Bluetooth
- Tensión de servicio Ub
- 3.8 VDC Batería
- Indicación de funcionamiento
- Progress indicator, LED
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - Características adicionales
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Dispositivos base RFID
- Grupo de productos
- RFID Mobile Devices
- Principio de funcionamiento
- Programador portátil
- Sistema operativo
- Android™ 9.0*
- Procesador
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Memoria de trabajo
- 2 GB RAM
- Memoria de datos
- 16 GB Flash
- Indicación
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Tipo de batería
- Lithium-ion accu
- Interfaz 01
- WLAN
- Interfaz 02
- Bluetooth
- Tensión de servicio Ub
- 3.8 VDC Batería
- Indicación de funcionamiento
- Progress indicator, LED
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - Características adicionales
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Temas relacionados
Downloads
-
RFID goes mobile