28.04.2023

Das Standard-Portfolio für induktive Sensoren

Einfach (und) gut

Das Standard-Portfolio für induktive Sensoren

Die Automation ist ohne induktive Sensoren kaum denkbar. Vom Maschinenbau über die Elektronikfertigung bis hin zur Intralogistik, Montage- und Handhabungstechnik, Holz- und Textilverarbeitung: Überall dort, wo automatisiert wird, ist die berührungslose Positionserfassung metallischer Objekte, Verschleißfreiheit und Zuverlässigkeit gefragt. Dafür erhalten Sie bei Balluff jetzt ein neues, optimiertes Portfolio induktiver Sensoren BES.

Die robusten, präzisen Sensoren sind ausgelegt für die Standard-Fabrikumgebung und bieten genau hier ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Dadurch eignen sie sich besonders gut für Applikationen, die technisch nicht außergewöhnlich sind, dafür aber preislich sowie was das Volumen angeht höhere Anforderungen an die Sensoren stellen – z. B. im Material Handling, der Batteriezellenmontage oder der (Intra-)Logistik.

Die Besonderheiten

  • universell einsetzbar in der Standard-Fabrikumgebungen
  • beste Performance bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis
  • zuverlässige Objekterkennung durch doppelten Schaltabstand
  • optimierte Überwachung und Fehleridentifikation mit Betriebsspannungsanzeige und 360°-Light
  • einfach montier- und tauschbar dank Klemmhalter mit Festanschlag (optional)
  • umweltfreundliche Multiverpackung für höhere Stückzahlen (ab 25 Sensoren)

Wählen Sie jetzt Ihren induktiven Sensor

Sparen Sie Zeit und Müll

Unser neues Portfolio an induktiven Sensoren ist speziell für Standardapplikationen in hohen Stückzahlen konzipiert. Deshalb lassen sie sich für größere Mengen effizient bestellen. Durch eine umweltfreundliche Multiverpackung zu 25 Stück entfällt das aufwendige Auspacken einzelner Sensoren. Das Montagematerial liegt separat bei. Dies spart Zeit und Verpackungsmüll.

Unser Zubehör für Sie

Mit dem optional erhältlichen Klemmhalter lassen sich die Sensoren werkzeuglos schnell montieren und im Bedarfsfall auch „Plug and Play“ austauschen.

Nach der einfachen Montage des Sensors erhalten Sie durch sein speziell entwickeltes Kunststoff-Backend mit LEDs eine 360°-Funktionsanzeige des Sensorstatus. Dieser zeigt neben dem Schaltzustand jetzt auch seine Spannungsversorgung und den Fehlerfall, z. B. Kurzschluss, an. So haben Sie alles im Blick, identifizieren Fehler schneller und einfacher, reduzieren Stillstandzeiten und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.

Passenden induktiven Sensor gefunden und noch auf der Suche nach dem richtigen Netzwerkmodul? Hier finden Sie den Einstieg in die Welt der Netzwerktechnik mit unserer neuen Generation an Modulen.
Industrielle Netzwerktechnik

Downloads

  • Das Standard-Portfolio für induktive Sensoren BES – einfach (und) gut

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel