11.05.2023
Systém určování polohy na velké vzdálenosti (LDPS)
Spolehlivé, inteligentní a flexibilní měření polohy až do vzdálenosti 1,5 km
Pro inteligentní magnetostrikční systém měření polohy BTL LDPS již nejsou překážkou velké vzdálenosti. Tam, kde je vyžadována nejvyšší přesnost měření polohy a rychlosti, nabízí společnost Balluff absolutní měřicí systém pro měření vzdálenosti, který dokáže nepřetržitě určovat polohu až do vzdálenosti 1,5 km s opakovanou přesností 0,5 mm. Systém se proto ideálně hodí pro aplikace na mostových jeřábech, nakládacích mostech, portálových jeřábech, reverzních řízeních i pro pojezdy jeřábů a vozíků a mění procesní jeřáby ve velkorozměrové roboty.
Inteligentní senzorová technologie cestuje s jeřábem
Systém dálkového polohování (LDPS) se skládá z magnetostrikčního systému měření polohy s rozhraním Profinet, několika snímačů polohy instalovaných podél dráhy pojezdu jeřábu, jejichž polohu snímá magnetostrikční snímač namontovaný na jeřábu. Tato informace je přenášena do řídicí jednotky, která s vysokou přesností vypočítá absolutní souřadnice polohy jeřábu. Navíc obdržíte softwarový funkční modul pro snadnou integraci do řídicího systému.
Měřicí systém je k dispozici také s možností provozu v případě poruchy s redundantním značením podél dráhy pojezdu, což dále zvyšuje efektivitu, spolehlivost a kvalitu vaší aplikace. Systém pracuje bez opotřebení a údržby a je necitlivý na nárazy, vibrace a znečištění.
Jeřábové systémy se používají po celém světě a napříč průmyslovými odvětvími pro přepravu zboží v intralogistice, ve skladovém hospodářství nebo také v různých výrobních procesech. Zde je zatížení často velmi vysoké a místo použití klade enormní nároky i na senzorovou techniku. Kromě toho musí mít obsluha vždy přehled o absolutní poloze jeřábu nebo řídicího systému. To platí tím spíše, pokud jsou na jedné dráze dva nebo více jeřábů. Pro správné určení polohy a zamezení kolizí jeřábů se obvykle používají laserové snímače, které splňují běžné požadavky na výkon za běžných podmínek prostředí. Je-li však míra znečištění haly vysoká nebo jsou-li jeřáby provozovány venku, systémy založené na laseru narážejí na své limity.
Společnost Bang Kransysteme vyzkoušela systém pro dálkové určování polohy od společnosti Balluff: "Systém pro měření vzdálenosti, který se pohybuje s jeřábem a je dlouhý přibližně čtyři metry, detekuje snímače polohy, které jsou namontovány podél dráhy pojezdu podle předem definovaného schématu, a na jejich základě vypočítá absolutní polohu jeřábu. Pokud je znalost této polohy nezbytná i za nepříznivých podmínek, je tento systém ideální!", shrnuje David Böttiger, vedoucí oddělení automatizace.
Přehled funkcí a výhod
- absolutní lineární systém měření polohy s rozsahem měření až 1,5 km
- vysoká spolehlivost a nízké nároky na údržbu díky bezkontaktnímu a neopotřebovávanému principu fungování.
- odolnost v náročných průmyslových podmínkách (IP67)
- flexibilní instalace a automatické přizpůsobení systému magnetickému značení
- přesnost opakování až ±0,5 mm
Související témata
Downloads
-
Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers