28.04.2023
Standardní portfolio pro indukční senzory
Jednoduché (a) dobré
Automatizace je bez indukčních senzorů stěží myslitelná. Od strojírenství a výroby elektroniky přes intralogistiku, montážní a manipulační techniku až po zpracování dřeva a textilu: všude tam, kde se automatizuje, je požadována bezkontaktní detekce polohy kovových předmětů, odolnost proti opotřebení a spolehlivost. Za tímto účelem nyní společnost Balluff nabízí nové, optimalizované portfolio indukčních senzorů BES.
Tyto robustní a přesné senzory jsou určeny pro standardní tovární prostředí a právě zde nabízejí vynikající poměr ceny a výkonu. Díky tomu jsou vhodné zejména pro aplikace, které nejsou technicky nijak výjimečné, ale které kladou na senzory vyšší nároky z hlediska ceny a objemu - např. při manipulaci s materiálem, montáži bateriových článků nebo (intra)logistice.
Speciální vlastnosti
- univerzální použití ve standardním továrním prostředí
- nejlepší výkon při optimálním poměru cena/výkon
- spolehlivá detekce objektů díky dvojnásobné spínací vzdálenosti
- optimalizované monitorování a identifikace poruch s ukazatelem provozního napětí a 360° světlem
- snadná montáž a výměna díky svorce s pevným dorazem (volitelně)
- ekologicky šetrné vícenásobné balení pro větší množství (od 25 senzorů)
Vyberte si svůj indukční senzor nyní
Úspora času a odpadu
Naše nové portfolio indukčních snímačů je speciálně navrženo pro standardní aplikace ve velkých objemech. Proto je lze efektivně objednávat pro větší množství. Díky ekologickému vícenásobnému balení po 25 kusech již není nutné časově náročné rozbalování jednotlivých senzorů. Montážní materiál je přiložen samostatně. Tím se šetří čas a odpad z balení.Naše příslušenství pro vás
S volitelně dostupným držákem svorek lze snímače rychle namontovat bez použití nářadí a v případě potřeby vyměnit "plug and play".
Po snadné montáži senzoru vám jeho speciálně vyvinutá plastová zadní část s LED diodami poskytne 360° funkční zobrazení stavu senzoru. Kromě spínacího stavu nyní zobrazuje také jeho napájení a poruchový stav, např. zkrat. Díky tomu máte vše na očích, rychleji a snadněji identifikujete poruchy, zkrátíte prostoje a zvýšíte dostupnost systému.
Související témata
Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good