11.09.2023
RFID přechází na mobilní zařízení
Identifikace v LF, HF a UHF aplikacích
Jasně přiřadit objekty a produkty a kdykoli je dohledat: Naše řešení RFID vám nabízí možnost číst nosiče dat přímo ve výrobní lince. Existují však i případy mimo linku nebo stroj, kdy je třeba data číst, vizualizovat nebo měnit - a kde stacionární řešení narážejí na své limity. Proto společnost Balluff nabízí také mobilní čtečky, které lze flexibilně používat. S našimi ručními čtečkami BIS V RFID jako optimálním doplňkem stacionárních čteček lze pohodlně řešit i manuální procesy - např. při řízení zásob nebo skladů, přepracování, kontrole kvality nebo servisních a údržbářských pracích.
Mobilní, multifrekvenční, modulární
Naše portfolio RFID je velmi rozmanité. Naše ruční zařízení s modulární konstrukcí jsou přinejmenším stejně rozmanitá. Pokud chcete dynamicky a flexibilně číst/zapisovat obsah vysokofrekvenčních, nízkofrekvenčních nebo vysokofrekvenčních datových nosičů - a to pouze s jedním zařízením - je proto mobilní čtečka BIS V přesně tou správnou volbou: v kombinaci se základním zařízením, vhodným zásuvným modulem a jednou z našich čtecích/zapisovacích hlav - BIS M, L, C nebo U - vznikne individuální, flexibilní ruční čtečka. Díky aplikaci, kterou lze rovněž individuálně konfigurovat, můžete kdykoli flexibilně vizualizovat a upravovat obsah dat.
Základní zařízení jsou k dispozici v různých verzích, volitelně s integrovaným 1D/2D skenerem a kamerou nebo anténou NFC. To znamená, že kromě funkcí RFID je možné také čtení vizuálních kódů.
Speciální funkce
- Multifrekvenční základní jednotka, individuálně a modulárně kombinovatelná
- Moderní design chytrého telefonu s operačním systémem Android
- optimální vizualizace obsahu datového nosiče
- Různé odnímatelné moduly pro všechny rodiny RFID, lze kombinovat se stávajícími čtecími/zapisovacími hlavami.
- flexibilní čtení BIS M, L, C a BIS U a (volitelně) 1D-/2D-kódů pomocí jediné základní jednotky
- Vizualizace a editace obsahu dat v konfigurovatelné aplikaci.
Ruční zařízení RFID Základní zařízení
- Skupina výrobků
- RFID Mobile Devices
- Princip funkce
- Mobilní programovací zařízení
- Operační systém
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Operační paměť
- 2 GB RAM
- Databáze
- 16 GB Flash
- Indikace
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ baterie
- Lithium-ion accu
- Rozhraní 01
- WLAN
- Rozhraní 02
- Bluetooth
- Provozní napětí Ub
- 3.8 VDC Akumulátor
- Indikace funkce
- Progress indicator, LED
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Ruční zařízení RFID Základní zařízení
- Skupina výrobků
- RFID Mobile Devices
- Princip funkce
- Mobilní programovací zařízení
- Operační systém
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Operační paměť
- 2 GB RAM
- Databáze
- 16 GB Flash
- Indikace
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ baterie
- Lithium-ion accu
- Rozhraní 01
- WLAN
- Rozhraní 02
- Bluetooth
- Provozní napětí Ub
- 3.8 VDC Akumulátor
- Indikace funkce
- Progress indicator, LED
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Dodatečné vlastnosti
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Ruční zařízení RFID Základní zařízení
- Skupina výrobků
- RFID Mobile Devices
- Princip funkce
- Mobilní programovací zařízení
- Operační systém
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Operační paměť
- 2 GB RAM
- Databáze
- 16 GB Flash
- Indikace
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ baterie
- Lithium-ion accu
- Rozhraní 01
- WLAN
- Rozhraní 02
- Bluetooth
- Provozní napětí Ub
- 3.8 VDC Akumulátor
- Indikace funkce
- Progress indicator, LED
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Dodatečné vlastnosti
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Související témata
Downloads
-
RFID goes mobile