13.04.2021
RFID hlavy pro čtení a zápis s funkcemi monitorování stavu
Chytrý Automatizační a Monitorovací Systém (SAMS)
SAMS (Smart Automation and Monitoring System) je zkratka pro komplexní automatizační filozofii společnosti Balluff. Na jedné straně tento systém zahrnuje velké množství přidaných funkcí a dodatkových informací pro každý jednotlivý komponent, zatímco na druhé straně se vyznačuje standardizovaným provozem, konfigurací a diagnostikou celé koncepce.
Výkonné, chytré senzorové technologie a multifunkční řešení tvoří základ pro zvýšení účinnosti a efektivity Vašich strojů a systémů. Kromě údajů o procesu a stavu Vám naše chytré komponenty poskytují také cenné informace. Díky tomu Vám otevírají zcela nové možnosti - od monitorování stavu strojů a zařízení (Condition Monitoring) přes prediktivní údržbu (Predictive Maintenance) až po zcela nové obchodní modely.
Součástí tohoto systému jsou naše nové vysokofrekvenční čtecí/zapisovací hlavy (13,56 MHz). Používají se například pro spolehlivé sledování dílů (Track & Trace) nebo pro řízení výroby, aby byly výrobní kroky transparentní a sledovatelné.
Jsou určeny pro použití v náročných průmyslových podmínkách (IP68 a IP69K). Díky hygienickým materiálům (nerezová ocel 1.4404/PBT) se ideálně i pro čistící procesy v aplikacích určených k oplachovatelnosti. A co víc, garantujeme nejméně 1 000 čisticích cyklů. Maximální přenosová rychlost 230,4 kBaud (IO-Link COM3) umožňuje rychlé čtení a zápis datových nosičů.
Kromě spolehlivé identifikace nabízejí čtecí/zapisovací hlavy řadu funkcí pro monitorování stavu, např. detekci náklonu, monitorování teploty a kvality signálu, a další multifunkce, jako je například počítadlo provozních hodin nebo ping pro vizuální lokalizaci zařízení.
Funkce
- Rychlé časy zápisu/čtení prostřednictvím IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
- Materiály vyhovující hygienickým předpisům (nerezová ocel 1.4404/PBT)
- Washdown plus: IP69K + 1.000 čisticích cyklů
- H2O2 odolnost
- Pokročilé funkce IO-Link prostřednictvím systému SAMS (Smart Automation Monitoring System)
- Komplexní funkce monitorování stavu
Související témata
Downloads
-
Rugged RFID Read/Write heads with Condition Monitoring Functions