27.04.2023
Nový systém měření polohy magnetického pole BMP - s více funkcemi
Snadná integrace a flexibilní konfigurace
Inteligentní továrna se složitými výrobními linkami vyžaduje velkou flexibilitu. To je často obtížné skloubit s vysokou kvalitou procesů a výrobků. Zde je důležité, abyste měli neustálý přehled o svých pracovních procesech. Právě v tom vám může pomoci systém měření polohy magnetickým polem BMP od společnosti Balluff. Poskytuje nepřetržitou a bezkontaktní zpětnou vazbu o poloze, a umožňuje tak spolehlivě a bez opotřebení sledovat probíhající pracovní procesy.
Ať už chcete například řídit montáž v automobilovém průmyslu, nebo rychle upravovat změněné formáty a procesní parametry v balicím průmyslu, zatímco synchronně probíhá několik pneumatických pohybů: S BMP budete mít výrobu pod kontrolou, zajistíte simultánní zpracování objektů a zůstanete energeticky úsporní.
Zvyšující se integrace pro ještě větší flexibilitu
Čas jsou peníze. Proto s novým BMP od společnosti Balluff můžete bez dalšího zvyšovat transparentnost výroby a předcházet tak chybám a selháním: Systém je kompatibilní s radiálně i axiálně orientovanými magnety a hodí se tak přímo do vaší individuální aplikace.
Konfigurovatelné výsledky: Parametry jednotek podle požadavků zákazníka
Důležitou součástí nového BMP je koncepce přizpůsobitelnosti: pokud vaše aplikace vyžaduje vysokou dynamiku a/nebo opakovatelnost, můžete si tyto parametry nakonfigurovat podle svých potřeb ještě před uvedením do provozu.
Odolné pneumatické válce se často používají v automatizaci výroby. Pro mnoho náročných úloh v automatizační technice je nezbytné přesně monitorovat pohybové procesy válců.
Monitorování polohy pístu u pneumatických válců
Naše systémy pro měření polohy pomocí magnetického pole jsou optimálním řešením pro sledování polohy pístu u pneumatických válců. Instalují se rychle a intuitivně, zjišťují koncové polohy pístu bezkontaktně, a tedy bez opotřebení a spolehlivě, čímž zajišťují bezpečné pohyby a procesy ve vašem stroji nebo zařízení.
Speciální vlastnosti
- transparentní: nepřetržitá zpětná vazba o poloze v nejmenším prostoru
- integrovatelnost: detekuje radiální a axiální magnety
- procesně bezpečné: nízký teplotní drift, velmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
- přizpůsobitelnost: konfigurace výrobku podle požadavků zákazníka
- digitálně přístupný: ideální pro sledování stavu, prediktivní údržbu a změny formátu díky dodatečným údajům prostřednictvím IO-Link
Související témata
Downloads
-
Magnetic field positioning system BMP – with more functionality