21.07.2023
Kapacitní senzory v krychlové konstrukci s rozhraním IO-Link
Spolehlivě detekuje hladiny naplnění a objekty a zabraňuje zastavení.
Naše kompaktní kapacitní senzory Q40 nyní nabízejí také propojení IO-Link. Ty spolehlivě detekují hladinu nebo předměty bezdotykově, a to i přes nekovové stěny krytů o tloušťce stěn až 4-6 mm, nádob a potrubí.
Rozhraní IO-Link poskytuje rozšířené možnosti použití a nastavení. Snímač lze například snadno instalovat pomocí standardního průmyslového třížilového kabelu. Snímače můžete také umístit ve stroji přímo v místě působení, protože dostupnost snímače již nehraje roli.
Sledování procesu, parametrizace a analýza chyb snímačů IO-Link se provádí v řídicím systému. Procesy stroje jsou tak optimalizovány z hlediska času. Provoz je tak efektivnější.
Speciální funkce
- detekce hladin a předmětů přes stěny nekovových nádob
- Standardní technologie: pro nevodivá média a detekci předmětů.
- pro tloušťky stěn skříní do 4 až 6 mm
- Provozní režimy: standardní režim IO (SIO), režim IO-Link
Související témata
Downloads
-
Capacitive sensors in cubic design with IO-Link