03.08.2023
Jednoduché (a) dobré: nová generace rozbočovačů senzorů/aktorů IO-Link
Úvod do technologie IO-Link
Váš vstup do efektivní a osvědčené technologie IO-Link - to umožňuje nová generace našich I/O modulů. Flexibilně se přizpůsobí vašim potřebám, v závislosti na aplikaci využijete až 16 digitálních vstupů nebo 8 digitálních vstupů a výstupů.
Rozbočovače senzorů/aktorů nové generace mají osm standardizovaných portů M12, z nichž čtyři lze variabilně konfigurovat.
Přidaná hodnota oproti stávajícím rozbočovačům senzorů/aktorů Balluff IO-Link spočívá především v optimalizované koncepci pouzdra a záměrné jednoduchosti nové generace.
Méně je více - jednoduché ovládání a podpora základních I/O funkcí bez složitých doplňkových funkcí.
Naše nová udržitelná koncepce pouzdra využívá recyklovatelné materiály a obejde se bez zalévacích hmot způsobem šetrným k životnímu prostředí. Kromě toho naše I/O moduly splňují všechny požadavky pro průmyslové použití v obvyklé kvalitě Balluff.
Vyšší kvalita procesů díky IO-Link
IO-Link přináší uživatelům větší flexibilitu a zvyšuje efektivitu automatizace. Náš rozbočovač senzorů/aktorů IO-Link nabízí snadné seznámení s technologií IO-Link: Jednoduše realizujte efektivní topologie, protože komunikace a napájení probíhají po jediném vedení. Další výhoda našich I/O modulů: Umožňují integraci standardních senzorů a akčních členů do topologií IO-Link. Rozbočovače senzorů/aktorů vám také nabízejí vysoký potenciál úspor, protože snižují počet modulů sběrnice a umožňují efektivní škálování aplikace. Stručně řečeno, jedná se o ideální řešení pro vstup do standardu IO-Link nebo cenově výhodné doplnění všestranných aplikací.
Speciální vlastnosti
- Účinný a efektivní - dokonale se hodí pro zpracování signálů s nízkou spotřebou energie
- Flexibilní a z jednoho zdroje - naše nová generace I/O modulů je k dispozici ve verzích NPN a PNP
- Kompaktní, lehké a udržitelné - optimalizované pro použití v pohyblivých aplikacích, a to v obvyklé kvalitě společnosti Balluff
- Rychlý a efektivní přenos signálu a zkrácená doba jeho běhu díky přenosovému standardu COM3
- Individuální přizpůsobení vašim potřebám, čtyři z digitálních portů lze flexibilně konfigurovat
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 8× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Rozšiřující port
- ne
- Sledování jednotlivých kanálů
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 2 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 2 A
- Spínací proud
- 8x 200 mA
- Materiál pouzdra
- PC, průhledný
- Rozměr
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Teplota prostředí
- -20...60 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Přenosový výkon
- COM3 (230,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 2 ms
- Procesní data IN
- 6 bajtů
- Procesní data OUT
- 2 bajty
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× NPN, typ 3
- Digitální výstupy
- 8x NPN
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Rozšiřující port
- ne
- Sledování jednotlivých kanálů
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 2 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 2 A
- Spínací proud
- 8x 200 mA
- Materiál pouzdra
- PC, průhledný
- Rozměr
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Teplota prostředí
- -20...60 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Přenosový výkon
- COM3 (230,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 2 ms
- Procesní data IN
- 6 bajtů
- Procesní data OUT
- 2 bajty
Rozšířený port
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 8× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Rozšiřující port
- ano
- Sledování jednotlivých kanálů
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 2 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 2 A
- Spínací proud
- 8x 200 mA
- Materiál pouzdra
- PC, průhledný
- Rozměr
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Teplota prostředí
- -20...60 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Přenosový výkon
- COM3 (230,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 2 ms
- Procesní data IN
- 6 bajtů
- Procesní data OUT
- 2 bajty